메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 캐스터의 휠은 직경 75mm로 제작되었으며, 롤러 베어링이 댐핑되어 부드럽고 정확한 회전 움직임을 보장합니다. 전체 높이는 120mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중과 동적 하중 모두 800kg을 지원하며, 동적 하중 시 최대 3km/h의 속도로 안전하게 운용할 수 있습니다. 이 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용되어 효율적인 이동성과 안정성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
S4 자재 번호
990062071
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
98 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
800 kg
적재 용량 정적
800 kg
총높이
120 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.4 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Housing
색상
화이트
돔 직경
98 mm
회전 간섭
181 mm
오프셋
53 mm
회전 반경
90.5 mm
Wheel
트레드 폭
30 mm
직경
75 mm
차체 너비
30 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능