메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 내구성이 뛰어난 재료로 제작되어 장기간 사용이 가능합니다. 휠은 직경 150mm로 설계되었으며, 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 우수한 내구성을 제공합니다. 전체 높이는 200mm로 다양한 장비에 적합한 크기를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 630kg까지 지원하여 중량물 운반에 최적화되어 있습니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능하며, 특히 무거운 장비나 구조물의 이동이 필요한 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
S4 자재 번호
990800114
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
155 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
630 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
14.68 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
120 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
120 mm
플레이트 길이
145 mm
플레이트 너비
145 mm
Housing
돔 직경
130 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
35 mm
회전 반경
123 mm
Wheel
트레드 폭
40 mm
직경
150 mm
차체 너비
40 mm
베어링
가공되지 않은 허브
special-features-image
특수 기능