회전 캐스터 75 mm
Footmaster
주문 번호:
990800112
EAN:
4031582495232
제품 번호:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 내구성을 제공합니다. 휠은 직경 75mm로 제작되었으며, 가공되지 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 내구성을 제공합니다. 휠은 직경 75mm로 제작되었으며, 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 원활한 회전과 우수한 내마모성을 실현합니다. 전체 높이는 123mm로 컴팩트한 설계를 자랑하며, 제한된 공간에서도 효율적인 설치가 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 250kg까지 지원하여 중량물 운반에 적합합니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용되며, 안정적이고 효율적인 이동성을 제공하는 전문 캐스터 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능