회전 캐스터 100 mm
Footmaster
주문 번호:
990800106
EAN:
4031582495218
제품 번호:
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하는 하우징을 특징으로 하며, 다양한 산업 환경에서의 안정적인 사용을 보장합니다. 휠 부분은 직경 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하는 하우징을 특징으로 하며, 다양한 산업 환경에서의 안정적인 사용을 보장합니다. 휠 부분은 직경 100mm로 제작되었으며, 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 전체 높이는 150mm로 설계되어 적절한 지상고를 확보하면서도 컴팩트한 설치가 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 310kg까지 지지할 수 있어 중량물 운반에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 현장에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능