회전 캐스터 75 mm
Footmaster
제품 번호:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 다양한 산업 응용 분야에 적합한 고성능 이동 솔루션입니다. 이 캐스터는 직경 75mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠은 트랙 있는 더블 플랜지 트레드 소재로 제작되어 우수한 접지력과 안정성을 제공합니...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 다양한 산업 응용 분야에 적합한 고성능 이동 솔루션입니다. 이 캐스터는 직경 75mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠은 트랙 있는 더블 플랜지 트레드 소재로 제작되어 우수한 접지력과 안정성을 제공합니다. 베어링 시스템은 가공되지 않은 허브 구조를 채택하여 내구성을 보장합니다. 전체 높이는 115mm로 설계되어 컴팩트한 설치가 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg까지 지원하여 중량물 운반에 적합합니다. 이 제품은 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있으며, 안정적인 이동성과 높은 내구성을 요구하는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능