메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 성능과 내구성을 보장하며, 정밀한 피팅 시스템을 통해 다양한 장비에 안전하게 장착할 수 있습니다. 직경 75mm의 휠은 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 우수한 내마모성을 제공합니다. 전체 높이 101mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg까지 지원합니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동성과 뛰어난 조작성을 제공하는 전문적인 캐스터 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
EAN
4031582496604
S4 자재 번호
990800206
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
61 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
총높이
101 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.55 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
45 mm
플레이트 홀 길이(최소)
78 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
72 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
78 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
64 mm
Housing
돔 직경
58 mm
회전 간섭
136 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
68 mm
Wheel
트레드 폭
30 mm
직경
75 mm
차체 너비
30 mm
베어링
가공되지 않은 허브
special-features-image
특수 기능