회전 캐스터 100 mm
Footmaster
주문 번호:
990800103
EAN:
4031582495287
제품 번호:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 정밀한 피팅 시스템을 통해 다양한 장비에 안전하게 장착됩니다. 직경 100mm의 휠은 가공...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 정밀한 피팅 시스템을 통해 다양한 장비에 안전하게 장착됩니다. 직경 100mm의 휠은 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 내구성과 원활한 회전을 제공합니다. 전체 높이는 150mm로 컴팩트한 설계를 자랑하며, 3km/h 속도에서 310kg의 동적 하중 용량을 지원합니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능하며, 특히 중량물 이동이 필요한 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능