메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 정밀한 피팅 시스템을 통해 다양한 장비에 안전하게 장착됩니다. 직경 75mm의 휠은 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 내구성과 원활한 회전을 제공합니다. 전체 높이는 123mm로 컴팩트한 설계를 자랑하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 250kg까지 지원합니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능하여 효율적인 이동성과 작업 편의성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
S4 자재 번호
990800207
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
118 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
총높이
123 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
5.29 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
92 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
92 mm
플레이트 길이
112 mm
플레이트 너비
112 mm
Housing
돔 직경
104 mm
회전 간섭
144 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
72 mm
Wheel
트레드 폭
30 mm
직경
75 mm
차체 너비
30 mm
베어링
가공되지 않은 허브
special-features-image
특수 기능