회전 캐스터 150 mm
Footmaster
주문 번호:
990800111
EAN:
4031582495188
제품 번호:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 휠은 직경 150mm로 제작되었으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 휠은 직경 150mm로 제작되었으며, 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 215mm로 설계되어 적절한 지상고를 확보합니다. 동적 하중 용량은 630kg이며, 이는 3km/h의 속도에서 측정된 값입니다. 이러한 사양은 중량물 운반 및 이동이 필요한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장하며, 다양한 작업 환경에서의 효율적인 물류 처리를 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능