회전 캐스터 100 mm
Footmaster
주문 번호:
990800109
EAN:
4031582495164
제품 번호:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 회전 성능을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 이동성을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재로 제작되...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 회전 성능을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 이동성을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용에도 변형이나 손상 없이 일관된 성능을 유지합니다. 휠은 직경 100mm로 제작되었으며, 가공되지 않은 허브 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 우수한 내구성을 실현합니다. 전체 높이는 160mm로 설계되어 적절한 지상고를 확보하면서도 컴팩트한 설치가 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 310kg까지 지원하여 중량물 운반에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 영역에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능