고정 캐스터 80 mm
Alpha
EAN:
4031582397802
제품 번호:
3478PJO080P62 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 강판 소재로 제작되었으며 무거움 특성을 가지고 있어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 강판 소재로 제작되었으며 무거움 특성을 가지고 있어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능