고정 캐스터 80 mm
Alpha
주문 번호:
990003874
EAN:
4031582306422
제품 번호:
3478PIO080P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 보장하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 플레인 베어링...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 보장하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 원활한 회전을 구현합니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능