고정 캐스터 200 mm
Kappa flex
EAN:
4031582443646
제품 번호:
9758ITP200P63 SH92A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa flex 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa flex 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 260mm이며, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 300kg, 시속 4km에서 450kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 Kappa flex 고정 캐스터를 산업용 운반 및 이동 장비에 적합한 신뢰성 있는 솔루션으로 만들어줍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
스프링 장착 설계
개별 하중 요구 사항에 맞게 조절 가능한 스프링
장애물 극복
불규칙한 바닥을 보정하는 통합 스프링