메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 제품의 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 단단한 고무 비표시 트레드 재질과 강철 본체로 구성되어 있고, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 410kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 205kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양들은 Alpha 고정 캐스터를 산업용 운반 및 이동 장비에 적합한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 만들어주며, 안정적인 지지력과 내구성을 필요로 하는 다양한 응용 분야에서 효과적으로 사용될 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
3478DIJ200P63
EAN
4031582306255
Core attributes
Gehäusetyp
고정 캐스터
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 운송 장비
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
직사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 무거움
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
강판
Material der Lauffläche
단단한 고무 비표시
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Achse
너트로 고정
Lager
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha
3470DIJ200P63

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 정숙성을 실현했습니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 205kg, 정하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg