고정 캐스터 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
제품 번호:
8499UFX160P67 Q1-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 고성능 바퀴 솔루션으로, 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 부식 저항성과 강도를 보장하며, 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 성...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 고성능 바퀴 솔루션으로, 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 부식 저항성과 강도를 보장하며, 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다. 바퀴는 직경 160mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링 시스템을 채용하여 부드러운 회전과 긴 수명을 실현합니다. 전체 높이는 200mm로 컴팩트한 설계를 구현했습니다. 하중 사양은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 속도 3km/h에서 300kg, 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 200kg의 하중 용량을 제공하여 다양한 작업 조건에서 최적의 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능