고정 캐스터 160 mm
Zeta
EAN:
4031582416251
제품 번호:
4688ITP160P63 SH80 conv TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 견고함을 보장합니다. 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하고...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 견고함을 보장합니다. 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 550kg, 6km/h에서 440kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 1100kg까지 견딜 수 있어 중량물 운반 및 산업용 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능