고정 캐스터 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
제품 번호:
3478PIO125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능