고정 캐스터 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377118
제품 번호:
3478DYJ125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 전기 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 전기 전도성 기능을 제공하며, 롤러 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다. 이 캐스터는 전기 전도성이 요구되는 작업 환경에서 특히 유용하며, 견고한 구조로 장기간 사용이 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능