고정 캐스터 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356106
제품 번호:
5088YGM100R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 고정 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도를 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless 고정 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도를 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 직경 100mm로 설계되었습니다. 베어링은 플레인 베어링, 스테인리스 타입을 사용하여 부드러운 회전과 내식성을 확보합니다. 전체 높이는 139mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)