고정 캐스터 100 mm
Alpha
EAN:
4031582479386
제품 번호:
3478ITP100P62-80shA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있으며...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준), 정적 하중 500kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 정밀한 엔지니어링과 고품질 소재의 조합으로 장기간 신뢰할 수 있는 운반 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능