메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 소재로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 트레드와 롤러 베어링으로 구성되어 있고, 태핑 및 하이브리드 소재의 휠 본체를 통해 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
고정 캐스터
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 운송 장비
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
직사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 무거움
Schwenklager
볼 레이스 2회
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
댐핑, 하이브리드 소재
Material der Lauffläche
폴리아미드
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Achse
너트로 고정
Lager
롤러 베어링
Radfarbe
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 강판 및 무거움 소재로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 폴리아미드 재질의 트레드로 구성되어 있고, 타이핑 및 하이브리드 소재의 휠 본체로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 및 무거움 소재로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 트레드 재질과 더링 및 하이브리드 소재의 휠 바디로 구성되어 있고, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg