메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 전기 전도성 기능을 제공하며, 롤러 베어링을 내장하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 전기 전도성이 요구되는 환경에서 특히 유용하며, 견고한 구조로 장기간 사용이 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3478DYJ100P62
EAN
4031582412048
Core attributes
하우징 유형
고정 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
70 kg
적재 용량 정적
140 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.69 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
103 mm
플레이트 너비
85 mm
Housing
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
Wheel
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치