고정 캐스터 100 mm
Alpha
EAN:
4031582410679
제품 번호:
3478DRJ100P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 강판 본체에 캔버스와 페놀 수지 소재의 상처 트레드가 적용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 강판 본체에 캔버스와 페놀 수지 소재의 상처 트레드가 적용되어 내구성과 바닥면 보호 기능을 동시에 확보하였으며, 롤러 베어링을 내장하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치