휠 250 mm
Elastech
주문 번호:
199800122
제품 번호:
EEZ 250x60-Ø190 DG
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 조용한 주행
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 250mm의 직경과 60mm의 폭을 가진 탄성 타이어 트레드를 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1260kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 525kg, 시속...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 250mm의 직경과 60mm의 폭을 가진 탄성 타이어 트레드를 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1260kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 525kg, 시속 4km에서 630kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴