메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 맞춤형 솔루션은 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖춘 산업용 캐스터로, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 재질의 휠 본체에 탄성 타이어 비표시 가솝 트레드 재질이 장착되어 있어 우수한 충격 흡수 성능과 바닥 보호 기능을 제공합니다. 정밀 볼 베어링의 밀봉된 구조는 먼지와 습기로부터 보호하여 장기간의 신뢰성 있는 작동을 보장합니다. 전체 높이는 240mm로 설계되어 다양한 설치 환경에 적합합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 250kg, 시속 4km에서 400kg으로 지정되어 있어 중부하 운송 및 이동 작업에 최적화되어 있습니다. 이러한 사양들은 Alpha 맞춤형 솔루션을 산업 현장의 다양한 물류 및 운송 장비에 적용할 수 있는 고성능 캐스터로 만들어줍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
핵심 속성
하우징 유형
맞춤형 솔루션
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
115 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품