맞춤형 솔루션 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380705
제품 번호:
3499UFP200P67 Q1-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 맞춤형 솔루션은 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha 맞춤형 솔루션은 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 400kg, 6km/h에서 250kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 800kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능