액세서리
Agila
EAN:
4031582438338
제품 번호:
reduction Ø12-10mm synthetic
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 장비의 기능성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정적인 성능과 내구성을 보장하는 고품질 재료...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 장비의 기능성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정적인 성능과 내구성을 보장하는 고품질 재료로 제조되었습니다. Agila 액세서리는 설치가 간단하고 유지보수가 용이하도록 설계되어 있어, 엔지니어링 전문가들이 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 다양한 산업 환경에서의 사용을 고려하여 개발된 이 제품은 최적의 성능과 신뢰성을 제공합니다.
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능