메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
둥글 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터의 바퀴와 축을 외부 충격, 먼지, 습기로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 내구성 있는 재질로 제작되어 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시키며, 설치 및 제거가 용이한 구조로 유지보수 작업을 간편하게 합니다. 둥글 보호대는 다양한 캐스터 크기에 맞게 제공되며, 바퀴의 회전을 방해하지 않으면서도 효과적인 보호 기능을 제공합니다. 이 액세서리는 특히 식품 산업, 의료 시설, 창고 및 물류 센터 등 청결도가 중요한 환경에서 캐스터 성능을 최적으로 유지하는 데 기여합니다.
문서 번호
문서 번호
Ochrona Stopy Ø200
EAN
4031582441550
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
풋 보호대
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료