액세서리
풋 보호대
EAN:
4031582441543
제품 번호:
Ochrona Stopy Ø160
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
돔 보호대는 캐스터용 액세서리로서, 캐스터의 돔 부분을 보호하고 손상으로부터 방지하기 위해 설계된 제품입니다. 이 액세서리는 캐스터가 장착된 가구나 장비의 이동 중에 발생할 수 있는 충격, 긁힘, 마모로부터 돔 구조를 효과적으로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
돔 보호대는 캐스터용 액세서리로서, 캐스터의 돔 부분을 보호하고 손상으로부터 방지하기 위해 설계된 제품입니다. 이 액세서리는 캐스터가 장착된 가구나 장비의 이동 중에 발생할 수 있는 충격, 긁힘, 마모로부터 돔 구조를 효과적으로 보호합니다. 내구성 있는 재료로 제조되어 있으며, 다양한 캐스터 크기에 맞게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 돔 보호대를 사용하면 캐스터의 수명을 연장하고 미적 외관을 유지할 수 있으며, 특히 고급 가구나 정밀 장비에 적용할 때 그 가치가 두드러집니다.
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료