액세서리
E-Drive 배터리 충전기
주문 번호:
199066658
제품 번호:
EDOZ512 2A
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive 배터리 충전기는 액세서리 타입의 전동이동성 제품으로, 캐스터를 장착하여 이동성과 편의성을 극대화하도록 설계되었습니다. 이 충전기는 전기 구동 시스템의 배터리를 효율적으로 충전하기 위한 전문 장비로, 산업용 및 상용 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
E-Drive 배터리 충전기는 액세서리 타입의 전동이동성 제품으로, 캐스터를 장착하여 이동성과 편의성을 극대화하도록 설계되었습니다. 이 충전기는 전기 구동 시스템의 배터리를 효율적으로 충전하기 위한 전문 장비로, 산업용 및 상용 전동 모빌리티 솔루션에 최적화되어 있습니다. 견고한 액세서리 하우징 구조는 내구성과 안정성을 보장하며, 캐스터 시스템은 작업 현장 내 자유로운 이동을 가능하게 합니다. 본 제품은 다양한 배터리 용량과 전압 사양에 대응할 수 있도록 개발되었으며, 안전한 충전 프로토콜과 과충전 방지 기능을 탑재하고 있습니다. 전문가 수준의 기술 사양과 신뢰성 있는 성능으로 전동 운송 시스템의 운영 효율성을 향상시킵니다.
배터리 충전기
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수