액세서리
E-Drive 배터리 충전기
EAN:
4031582503593
제품 번호:
EDOZ512
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive 배터리 충전기는 전동 이동성 솔루션을 위해 설계된 액세서리 타입의 제품으로, 캐스터가 장착되어 있어 작업 공간 내에서 용이한 이동성을 제공합니다. 이 충전기는 전기 구동 시스템의 배터리를 효율적으로 충전하기 위한 전...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
데이터 시트
E-Drive 배터리 충전기는 전동 이동성 솔루션을 위해 설계된 액세서리 타입의 제품으로, 캐스터가 장착되어 있어 작업 공간 내에서 용이한 이동성을 제공합니다. 이 충전기는 전기 구동 시스템의 배터리를 효율적으로 충전하기 위한 전문적인 기술 사양을 갖추고 있으며, 산업용 및 상용 환경에서의 안정적인 운영을 보장합니다. 견고한 구조와 이동식 캐스터의 조합으로 인해 다양한 작업 현장에서의 배치 및 재배치가 간편하며, 전동 이동 장비의 운영 효율성을 극대화합니다. 이 제품은 전기 모빌리티 시스템의 필수 인프라 요소로서, 신뢰할 수 있는 전력 공급과 최적화된 충전 성능을 제공하도록 엔지니어링되었습니다.
배터리 충전기
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수