액세서리
E-Drive 배터리 케이블
주문 번호:
199066659
제품 번호:
EDOZ402 2m
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive 배터리 케이블은 전동 이동성 솔루션을 위해 설계된 액세서리로, 캐스터가 장착된 제품에 최적화되어 있습니다. 이 케이블은 배터리 시스템과 전기 구동 장치 간의 안정적인 전력 전송을 보장하며, 높은 전도성과 내구성을 갖...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
E-Drive 배터리 케이블은 전동 이동성 솔루션을 위해 설계된 액세서리로, 캐스터가 장착된 제품에 최적화되어 있습니다. 이 케이블은 배터리 시스템과 전기 구동 장치 간의 안정적인 전력 전송을 보장하며, 높은 전도성과 내구성을 갖춘 재료로 제조되었습니다. 전동 운송 장비의 이동성을 극대화하기 위해 유연한 설계와 견고한 커넥터를 특징으로 하며, 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 캐스터 기반 플랫폼에 통합되어 사용자의 편의성과 작업 효율성을 향상시키도록 개발되었으며, 산업용 및 상용 전동 이동성 응용 분야에 적합합니다.
배터리 케이블
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수