액세서리
E-Drive 배터리 케이블
주문 번호:
199066659
EAN:
4031582503623
제품 번호:
EDOZ402
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive 배터리 케이블은 전동 이동성 시스템을 위한 액세서리로 설계되었으며, 캐스터가 장착된 제품에 최적화되어 있습니다. 이 케이블은 배터리 연결부와 전력 전달 시스템 간의 안정적인 전기적 연결을 제공하여 전동 장비의 효율적...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
데이터 시트
E-Drive 배터리 케이블은 전동 이동성 시스템을 위한 액세서리로 설계되었으며, 캐스터가 장착된 제품에 최적화되어 있습니다. 이 케이블은 배터리 연결부와 전력 전달 시스템 간의 안정적인 전기적 연결을 제공하여 전동 장비의 효율적인 작동을 보장합니다. 고품질의 절연 재료로 제조되어 안전성과 내구성을 극대화하며, 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 캐스터 기반 이동식 플랫폼에 통합되도록 설계되어 유연한 설치와 유지보수를 용이하게 합니다. 엔지니어링 표준을 준수하며 전동 이동성 애플리케이션의 요구사항을 충족하도록 개발되었습니다.
배터리 케이블
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수