액세서리
E-Drive 핸들 세트
주문 번호:
199066656
제품 번호:
EDOZ300 2m
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive 핸들 세트는 전기이동성 제품용 액세서리로 설계된 캐스터 장착형 솔루션입니다. 이 핸들 세트는 사용자가 전동 이동 장치를 안전하고 효율적으로 조작할 수 있도록 최적화되었으며, 인체공학적 그립 디자인을 통해 장시간 사용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
E-Drive 핸들 세트는 전기이동성 제품용 액세서리로 설계된 캐스터 장착형 솔루션입니다. 이 핸들 세트는 사용자가 전동 이동 장치를 안전하고 효율적으로 조작할 수 있도록 최적화되었으며, 인체공학적 그립 디자인을 통해 장시간 사용 시에도 편안함을 제공합니다. 캐스터 기반 구조는 다양한 지형에서의 이동성을 향상시키며, 견고한 구조로 안정성을 보장합니다. 이 액세서리는 전기이동성 시스템과의 호환성을 고려하여 설계되었으며, 설치 및 유지보수가 용이합니다. 엔지니어링 관점에서 이 제품은 내구성과 신뢰성을 갖춘 고품질 소재로 제조되어 있으며, 다양한 사용 환경에 적응할 수 있도록 개발되었습니다.
문서 번호
핵심 속성
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수