액세서리
E-Drive 핸들 세트
EAN:
4031582503968
제품 번호:
EDOZ300
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 표준화된 유지보수
E-Drive 핸들 세트는 전기이동성 제품용 액세서리로 설계된 캐스터 장착 시스템입니다. 이 핸들 세트는 사용자가 전기이동성 장치를 안전하고 효율적으로 조작할 수 있도록 최적화되었으며, 인체공학적 설계를 통해 장시간 사용 시에도 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
데이터 시트
E-Drive 핸들 세트는 전기이동성 제품용 액세서리로 설계된 캐스터 장착 시스템입니다. 이 핸들 세트는 사용자가 전기이동성 장치를 안전하고 효율적으로 조작할 수 있도록 최적화되었으며, 인체공학적 설계를 통해 장시간 사용 시에도 편안한 그립감을 제공합니다. 캐스터 기반의 구조는 다양한 지형에서의 이동성을 향상시키며, 견고한 액세서리 하우징은 내구성과 안정성을 보장합니다. 이 제품은 전기이동성 플랫폼과의 호환성을 고려하여 설계되었으며, 설치 및 유지보수가 용이한 모듈식 구조를 특징으로 합니다. E-Drive 핸들 세트는 산업용 및 개인용 전기이동성 솔루션에 적합한 신뢰할 수 있는 액세서리입니다.
문서 번호
핵심 속성
핸들 세트
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수