메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
E-Drive 배터리는 전동 이동성 솔루션을 위해 설계된 액세서리로, 캐스터를 장착한 제품에 최적화되어 있습니다. 이 배터리 시스템은 안정적인 전력 공급을 제공하며, 이동식 플랫폼에 통합되어 유연한 배치와 운영을 가능하게 합니다. 액세서리 타입의 하우징 구조로 제작되어 다양한 전동 장비에 호환성 있게 장착될 수 있으며, 견고한 구조와 신뢰성 있는 성능을 보장합니다. 캐스터 기반의 이동 시스템과 함께 사용될 때 최상의 효율성을 발휘하도록 엔지니어링되었습니다.
배터리
배터리 유형
리튬 이온 배터리
플러그 연결
배터리 케이블과 함께 플러그 앤 플레이 가능
측정
87 x 94.2 x 380mm(가로 x 세로 x 높이)
체중
2.4 kg
안전
무단 사용을 방지하기 위한 키 스위치
내장 퓨즈
20
공칭 용량
11.6
공칭 전압
24
문서 번호
문서 번호
EDOZ212 11,6Ah
S4 자재 번호
199066657
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
2.5 kg
제품명
E-Drive 배터리
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
표준화된 유지보수
펌웨어 업데이트용 USB 인터페이스
사용자 친화적인 조립
수동 제어 장치는 세로 또는 가로 위치에 유연하게 부착 가능
질병으로 인한 결근 감소
질병으로 인한 결근 감소를 통한 빠른 투자 회수