액세서리
Puretech
EAN:
4031582438123
제품 번호:
Directional lock 3641/125-200 P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech는 캐스터용 액세서리로 설계된 고품질 부품입니다. 이 제품은 0.26kg의 경량 설계를 특징으로 하여 캐스터 시스템의 전체 중량 부담을 최소화하면서도 우수한 성능을 제공합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 제작된 이 액...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech는 캐스터용 액세서리로 설계된 고품질 부품입니다. 이 제품은 0.26kg의 경량 설계를 특징으로 하여 캐스터 시스템의 전체 중량 부담을 최소화하면서도 우수한 성능을 제공합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 제작된 이 액세서리는 캐스터의 기능성과 내구성을 향상시키며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다. 컴팩트한 중량 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터 시스템의 전반적인 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
특수 기능