메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 성능을 최적화하기 위해 개발되었으며, 내구성과 안정성을 갖춘 구성으로 장기간의 신뢰할 수 있는 운영을 보장합니다. 이 액세서리는 표준 캐스터 설치에 용이하게 통합될 수 있도록 설계되었으며, 유지보수가 간편하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
문서 번호
문서 번호
Blokada kierunku 4681
EAN
4031582444919
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.27 kg
제품명
Puretech
전기 전도성
스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료