액세서리 400 mm
타이어
EAN:
4031582413939
제품 번호:
Decke DQ 400x100 4PR schwarz
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 접촉을 통해 캐스터의 이동성과 안정성을 제공하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 환경과 하중 조건에서 우수한 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 바닥재에 대한 마...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 접촉을 통해 캐스터의 이동성과 안정성을 제공하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 환경과 하중 조건에서 우수한 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 바닥재에 대한 마찰력을 조절하여 부드러운 회전과 정확한 방향 제어를 가능하게 합니다. 타이어의 재질과 경도는 사용 환경에 따라 최적화되어 있으며, 내구성과 내마모성을 갖추고 있어 장기간의 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다. 캐스터 시스템에서 타이어는 진동 흡수와 소음 감소 기능도 수행하므로, 정밀한 이동이 필요한 산업 환경에서 매우 중요한 역할을 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료