액세서리 400 mm
타이어
EAN:
4031582345179
제품 번호:
Buitenband 400x100 (16x4) 2 ply lijnprofiel zwart
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 500kg, 동적 하중 용량 250kg을 지원하며 동적 하중 측정 시 시속 3km/h의 속도 조건에서 테스트되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 이동성을 제공하도...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 500kg, 동적 하중 용량 250kg을 지원하며 동적 하중 측정 시 시속 3km/h의 속도 조건에서 테스트되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 이동성을 제공하도록 설계되었으며, 명시된 하중 범위 내에서 최적의 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료