액세서리 300 mm
튜브
EAN:
4031582414035
제품 번호:
Schlauch 300x100 kurzes Ventil
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 공기 주입식 타이어 내부에 장착되어 공기를 저장하고 유지하는 역할을 수행합니다. 이 제품은 고무 재질로 제조되어 있으며, 캐스터의 이동성과 충격 흡수 성능을 향상시키는 데 필수적인 부품입니다. ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 공기 주입식 타이어 내부에 장착되어 공기를 저장하고 유지하는 역할을 수행합니다. 이 제품은 고무 재질로 제조되어 있으며, 캐스터의 이동성과 충격 흡수 성능을 향상시키는 데 필수적인 부품입니다. 튜브는 다양한 캐스터 크기와 사양에 맞게 설계되었으며, 정기적인 공기압 점검과 유지보수를 통해 최적의 성능을 유지할 수 있습니다. 내구성이 우수하고 반복적인 사용에도 안정적인 성능을 제공하므로, 산업용 및 상용 장비에 널리 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료