메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 직접적인 접촉을 통해 마찰력을 제공하고 이동 성능을 결정하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 바닥재 위에서 캐스터의 회전 특성과 주행 안정성을 향상시키며, 기계적 충격으로부터 휠 림을 보호하는 역할을 합니다. 타이어의 재질, 경도, 두께 등의 사양은 사용 환경, 하중 조건, 이동 거리 등의 운영 요구사항에 따라 선택되어야 하며, 정기적인 마모 점검과 유지보수를 통해 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Decke DQ 300x100 4PR schwarz
EAN
4031582414011
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
타이어
전기 전도성
스테인리스
하우징
색상
블랙
트레드 폭
100 mm
직경
300 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료