액세서리 300 mm
타이어
EAN:
4031582413991
제품 번호:
Decke DP 300x100 4PR schwarz
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 접촉을 통해 캐스터의 회전 및 이동을 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 산업 환경에서 사용되는 캐스터 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요소로, 바...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 접촉을 통해 캐스터의 회전 및 이동을 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 산업 환경에서 사용되는 캐스터 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요소로, 바닥재와의 마찰력, 내구성, 그리고 소음 수준에 직접적인 영향을 미칩니다. 타이어는 고무 또는 폴리우레탄 등의 탄성 재료로 제조되며, 다양한 하중 조건과 작업 환경에 맞춰 경도와 두께가 조정됩니다. 캐스터의 휠 림에 끼워지거나 접착되는 방식으로 설치되며, 정기적인 점검과 교체를 통해 캐스터 시스템의 최적 성능을 유지할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료