액세서리 260 mm
튜브
EAN:
4031582414028
제품 번호:
Schlauch 200x50 60/20° Winkelprof. f. Gabeleinbau
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴와 축 사이의 연결 부분에 설치되어 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 내구성을 향상시키고 마찰을 최소화하여 장기간 안정적인 성능을 보장합니다. 튜브는 고품질의 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴와 축 사이의 연결 부분에 설치되어 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 내구성을 향상시키고 마찰을 최소화하여 장기간 안정적인 성능을 보장합니다. 튜브는 고품질의 재료로 제조되어 다양한 하중 조건과 환경에서 신뢰할 수 있는 작동을 제공하며, 정기적인 유지보수를 통해 캐스터 시스템의 효율성을 극대화할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료