액세서리 260 mm
타이어
EAN:
4031582438314
제품 번호:
q260x85 2ply tire + tube
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 직접적인 접촉을 통해 마찰력을 제공하고 이동 성능을 결정하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 바닥 환경에서 캐스터의 주행성, 소음 수준, 내구성에 직접적인 영...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 직접적인 접촉을 통해 마찰력을 제공하고 이동 성능을 결정하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 바닥 환경에서 캐스터의 주행성, 소음 수준, 내구성에 직접적인 영향을 미치며, 재질, 경도, 두께 등의 사양에 따라 하중 용량과 작동 특성이 결정됩니다. 타이어는 정기적인 점검과 유지보수를 통해 최적의 성능을 유지해야 하며, 손상되거나 마모된 경우 교체하여 캐스터 시스템의 안정성과 효율성을 보장합니다.
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료