액세서리 260 mm
튜브
EAN:
4031582438093
제품 번호:
PB260x85 tube
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 공기 주입식 타이어 내부에 장착되어 공기를 저장하고 유지하는 역할을 수행합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 안정성과 쿠션 성능을 향상시키며, 불규칙한 바닥면에서의 충격 흡수 능력을 제공합니다. ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 공기 주입식 타이어 내부에 장착되어 공기를 저장하고 유지하는 역할을 수행합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 안정성과 쿠션 성능을 향상시키며, 불규칙한 바닥면에서의 충격 흡수 능력을 제공합니다. 튜브는 내구성 있는 고무 재질로 제조되어 있으며, 다양한 캐스터 크기 및 사양에 맞게 설계되었습니다. 정기적인 공기압 점검과 유지보수를 통해 최적의 성능을 유지할 수 있으며, 손상되거나 누공이 발생한 경우 교체가 필요합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료