메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 접촉을 통해 캐스터의 이동성과 안정성을 제공하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 환경과 하중 조건에서 우수한 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 바닥재에 대한 보호 기능을 제공하면서 동시에 캐스터 시스템의 전반적인 내구성을 향상시킵니다. 타이어는 고무 또는 폴리우레탄 등의 재료로 제조되어 마모 저항성과 탄성을 갖추고 있으며, 정기적인 점검과 교체를 통해 캐스터의 최적 성능을 유지할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Decke DP 260x85 4PR schwarz
EAN
4031582413984
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
타이어
전기 전도성
스테인리스
하우징
색상
블랙
트레드 폭
85 mm
직경
260 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료