액세서리 260 mm
타이어
EAN:
4031582396188
제품 번호:
Buitenband 260x85 2 ply blokprofiel zwart
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 300kg, 동적 하중 용량 150kg(시속 3km/h)의 성능을 제공합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 이동성과 안정성을 향상시키도록 설계되었으며, 명시된 하중 범위 내에서 안정적인...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 300kg, 동적 하중 용량 150kg(시속 3km/h)의 성능을 제공합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 이동성과 안정성을 향상시키도록 설계되었으며, 명시된 하중 범위 내에서 안정적인 작동을 보장합니다. 정적 및 동적 하중 용량의 차이는 이동 중 발생하는 추가 응력을 반영하며, 엔지니어는 특정 응용 분야에서 적절한 작동 조건을 선택할 때 이러한 사양을 고려해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료