액세서리 260 mm
튜브
EAN:
4031582328066
제품 번호:
Binnenband 260x85
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
튜브는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 300kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 150kg을 갖추고 있습니다. 이 제품은 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 효율적...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
튜브는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 300kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 150kg을 갖추고 있습니다. 이 제품은 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 효율적인 작동을 지원합니다. 명시된 하중 용량 범위 내에서 사용할 때 최적의 성능을 발휘하며, 엔지니어링 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션으로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료