메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
튜브는 캐스터용 액세서리로서 바퀴 조립체의 핵심 구성 요소입니다. 이 제품은 공기압 시스템을 통해 캐스터의 쿠션 기능을 제공하며, 바닥면과의 접촉 시 충격을 효과적으로 흡수합니다. 튜브는 내구성 있는 고무 재질로 제조되어 있으며, 다양한 환경 조건에서 안정적인 성능을 유지합니다. 정기적인 공기압 점검과 유지보수를 통해 최적의 작동 상태를 보장할 수 있으며, 캐스터의 이동성과 안정성을 향상시킵니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PB200x50 tube
EAN
4031582438086
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
튜브
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
64 Shore A
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴